HUBBELL CANADA
Image of TN148BF Fourchette à bloc (joint brasé), 14 AWG - 16 AWG, 4-6, .93 in L, TN148BF

Fourchette à bloc (joint brasé), 14 AWG - 16 AWG, 4-6, .93 in L, TN148BF

Marque: Burndy

No de catalogue: TN148BF

Fourche à bloc (joint brasé), 16 AWG - 14 AWG.

TN148BF.

  • Permet une installation rapide et facile du terminal sous la tête de vis sans retirer complètement la vis
  • conçu pour s'adapter solidement aux borniers

Général

Application

Power Connector

Attribut physique - Type de languette

Fork

Catalog Number

TN148BF

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Marque des goujons

HYDENT

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYDENT™

Type

Fork Tongue

Type d'isolant

Nylon

UPC

781810524206

UPC 14 Digit GTIN

00781810524206

Dimensions

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.30 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

3/16

Dimension - Taille du goujon en pouces

#6;#8

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#6 - #8

Dimension - Z (pouces)

0.30 in

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

#14 AWG to #16 AWG

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Quantité dans l'emballage

100