HUBBELL CANADA
Image of TN1810BF Fourchette à bloc (joint brasé), 18 AWG - 22 AWG, 8-10, .95 in L,Longueur du fil dénudé:3/16"., TN1810BF

Fourchette à bloc (joint brasé), 18 AWG - 22 AWG, 8-10, .95 in L,Longueur du fil dénudé:3/16"., TN1810BF

Marque: Burndy

No de catalogue: TN1810BF

Fourchette à bloc (joint brasé), 22 AWG - 18 AWG, 8-10, .95 in L,Longueur du fil dénudé:3/16".

TN1810BF.

  • Permet une installation rapide et facile du terminal sous la tête de vis sans retirer complètement la vis
  • conçu pour s'adapter solidement aux borniers

Général

Application

Power Connector

Attribut physique - Type de languette

Fork

Catalog Number

TN1810BF

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Marque des goujons

HYDENT

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYDENT™

Type

Fork Tongue

Type d'isolant

Nylon

UPC

781810524220

UPC 14 Digit GTIN

00781810524220

Dimensions

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.31 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

3/16

Dimension - Taille du goujon en pouces

#8;#9;#10

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#8 - #10

Dimension - Z (pouces)

0.32 in

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

#18 AWG to #22 AWG

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Quantité dans l'emballage

100