HUBBELL CANADA
Image of FRFGYCNA FRPT, Flush Duplex, Flush 3 Raccord de service, FRFGYCNA
Discontinué

FRPT, Flush Duplex, Flush 3 Raccord de service, FRFGYCNA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: FRFGYCNA

Série Duplex affleurante coupe-feu, raccord de service affleurant 3.

Standard Product

Général

Application

Flush Furniture Feed

Catalog Number

FRFGYCNA

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Aluminum

Matériel - quincaillerie de montage

Installs onto Through Floor Fitting

Nombre de prises de sortie

No Devices

Ouvertures défonçables

Type d'article

UPC

783585396088

Lié au conducteur

Entrée de câble

Knock Outs

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Configuration

Nombre de prises de sortie

No Devices

Ouvertures défonçables

Logistique

Quantité dans l'emballage

10