HUBBELL CANADA
Image of S1R6FFCVRBRS Furniture Feed Série 6", Couvercle d'alimentation de meuble, plaqué laiton brossé, S1R6FFCVRBRS

Furniture Feed Série 6", Couvercle d'alimentation de meuble, plaqué laiton brossé, S1R6FFCVRBRS

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1R6FFCVRBRS

SystemOne, Furniture Feed 6" Series, Couvercle d'alimentation de meuble, plaqué laiton brossé.

  • Bride de couverture en aluminium avec finition en peinture poudre
  • (1) moyeu fileté de 3/4" pour l'alimentation et (1) moyeu fileté de 2" pour les données
  • Conforme à l'ADA

Standard Product

Général

Application

6" Fire-Rated Poke-Through Series

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

S1R6FFCVRBRS

Couleur

Laiton

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Hardware Included

Nombre de prises de sortie

(1) 3/4" & (1) 2" Threaded Hub Multi-Service

Taille

Standard Sized Product

Type

Cover Flanges

Type

6" Recessed Fire Rated Poke Through Covers

Type d'article

Type de fini

Type de montage

Screw Mount

UPC

783585443546

Dimensions

Taille

Standard Sized Product

Lié au conducteur

Entrée de câble

Threaded Hubs

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • cULus Listed
  • Meets ADA Standards
  • UL 514A Listed

Configuration

Nombre de prises de sortie

(1) 3/4" & (1) 2" Threaded Hub Multi-Service

Logistique

Quantité dans l'emballage

1