HUBBELL CANADA
Image of FWDE1107 FWDE1107
Image of FWDE1107 FWDE1107

FWDE1107

Marque: FARGO

No de catalogue: FWDE1107

Formed Wire Deadend for 3/8" Guy Strand

  • For HSS, EHS, Common Siemens-Martin
  • Utilities and Bell System Strand grades
  • Zinc plated (B-coat) EHS steel construction
  • 15400lb (68.5KN) maximum RBS

Général

Application

Deadend for Guy Strand

Catalog Number

FWDE1107

Catégorie de produit

Guy Wire

Code de couleur

Orange

Matériau

Galvanized Steel

Type

Formed Wire

Type de produit

Formed Wire Deadend

UPC

096359366089

Dimensions

Grosseur nominale du fil d'acier de hauban

3/8" 7 Strand

Longueur

35 in

Poids

1.04 lb

Lié au conducteur

Diamètre de conducteurs - Maximum

0.394

Diamètre de conducteurs - Minimum

0.337

Diamètre de conducteurs - Plage

0.337 - 0.394

Type de câble hauban

Galvanized Steel

Type de conducteur

Galvanized Steel

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1400

Quantité dans l'emballage

50