HUBBELL CANADA
Image of FSBC FZ/FCL-GF/FST Couvercle de boîtier 1-groupe, vierge, FSBC

FZ/FCL-GF/FST Couvercle de boîtier 1-groupe, vierge, FSBC

Marque: Killark

No de catalogue: FSBC

Raccords de la série FZ/FCL-GF/FST - Locaux standard et hostiles - Couvercle de boîtier - 1-groupe avec joints inclus - Vierge pour boîtiers 1-groupe.

Couvercles en métal moulé avec revêtement en poudre appliqué électrostatiquement.

Général

Application

For standard and hostile locations.

Catalog Number

FSBC

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

F Series

Type

Device Box Cover With Gasket

Type de couvercle

Blank

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936190136

Dimensions

Dimensions

1 po x 3 po x 3 po

Hauteur

3 in

Largeur

3 in

Longueur

1 in

Poids

0.19 lb

Poids brut de l'emballage

0.19

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

5