HUBBELL CANADA
HSCFR_Photo_BW

Gaine thermorétractable, gaine transparente, Gamme de conducteurs : 350-750 (Code), 250-500 (Flex), HSC112FR100

Marque: Burndy

No de catalogue: HSC112FR100

Gaine thermorétractable en PVC transparent, 350-750 Code, 250-500Flex, 600 V, ignifuge.

  • PVC Clear Heat Shrink Tubing
  • 350-750 Code, 250-500 Flex
  • 600 V
  • Fire Retardant
  • Gaine thermorétractable transparente en PVC 
  • code 350-750, flexible 250-500 
  • 600 V 
  • ignifuge

Général

Application

For Terminations And Splices

Catalog Number

HSC112FR100

Couleur

Clair

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

VISISHRINK

Matériau

Polyvinyl chloride

Nom de commerce

VISI-SHRINK™

Type

HSC-FR, Thin Wall, Flexible, Fire Retardant

UPC

781810266168

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

250-500 Kcmil

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Quantité dans l'emballage

1