HUBBELL CANADA
HSCFR_Photo_BW

Gaine thermorétractable, Gamme de conducteurs : 4/0-3/0 (Code), 1/0-4/0 (Flex), HSC100FR

Marque: Burndy

No de catalogue: HSC100FR

Gaine thermorétractable, 1" ID Min.(Exp.), 0.5" ID Max.(Rec.), 1/0-4/0 Flex, PVC, retardateur de flamme, transparent, 600V.

  • Ignifuge
  • Polychlorure de vinyle flexible
  • Rapport de rétrécissement 2:1
  • 600 Volts