HUBBELL CANADA
HSCFR_Photo_BW

Gaine thermorétractable ignifugée, HSB112FR100

Marque: Burndy

No de catalogue: HSB112FR100

Gaine thermorétractable, 1.50" ID Min.(Exp.), 0.75" ID Max.(Rec.), 250-500 Flex, PVC, paroi mince, retardateur de flamme, noir, 600V. Bobine de 100 Ft.

  • Heat Shrink Tubing, 1.50" ID Min (Exp), 0.75" ID Max (Rec)
  • 250-500 Flex, PVC, Think Wall
  • Flame Retardant, Black
  • 600V, 100 Foot Reel
  • Gaine thermorétractable, 1,50" ID Min (Exp), 0,75" ID Max (Rec)
  • Ignifuge, Noir
  • 600 V, Bobine de 100 pieds

Général

Catalog Number

HSB112FR100

Matériau

Polyvinyl chloride

UPC

781810265772

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

250-500 Kcmil

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Quantité dans l'emballage

1