HUBBELL CANADA
HSTPF_GROUP_PHOTO_BW

Gaine thermorétractable à paroi mince, HSB100T6PF7

Marque: Burndy

No de catalogue: HSB100T6PF7

Gaine thermorétractable, 1" ID Min.(Exp.), 0.5" ID Max.(Rec.), 2/0 - 300, Polyoléfine, paroi mince, noir.

  • Heat Shrink Tubing, Polyolefin, 1" ID Min (Exp), .5" ID Max (Rec)
  • 2/0 - 300, Thin Wall, Black
  • Gaine thermorétractable, polyoléfine, 1" ID min (Exp), 0,5" ID max (Rec)
  • 2/0 - 300, paroi mince, noir

Général

Catalog Number

HSB100T6PF7

Matériau

POLYOLEFIN

UPC

781810214572

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

#2/0 AWG - 300 Kcmil

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'articles dans l'emballage

7

Quantité dans l'emballage

70