HUBBELL CANADA
HSFR_Photo_BW

Gaine thermorétractable à paroi mince, HSB150T48PF

Marque: Burndy

No de catalogue: HSB150T48PF

Gaine thermorétractable, 1.50" ID Min.(Exp.), 0.75" ID Max.(Rec.), 2/0- 350, Polyoléfine, paroi mince, noir, taux de rétraction-3:1, 600V, bobine de 4 Ft.

  • Heat Shrink Tubing, 1.50" ID Min (Exp), 0.75" ID Max (Rec)
  • 2/0 - 350, Polyolefin, Thin Wall, Black
  • Shrink Ratio 3:1, 600 V
  • 4 Foot Reel
  • Gaine thermorétractable, 1,50" ID Min (Exp), 0,75" ID Max (Rec)
  • 2/0 - 350, polyoléfine, paroi mince, noir
  • rapport de rétraction 3:1, 600 V
  • bobine de 4 pieds

Général

Catalog Number

HSB150T48PF

Matériau

Cross-linked Polyolefin

UPC

781810212929

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

#2/0 AWG - 350 Kcmil

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM