Marque: Burndy
No de catalogue: HSB18T48PF
Application
For Terminations And Splices
Catalog Number
HSB18T48PF
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
HEAT SHRINK
Matériau
Cross-linked Polyolefin
Type
HS-T-PF, Thin Wall, Flexible, Flame Retardant
Type de connecteur
ENROULEUR À PAROI MINCE
UPC
781810212370
Dimensions
48 po x 0.125 po x 0.125 po
Hauteur
0.125 in
Largeur
0.125 in
Longueur
48 in
Plage de conducteurs
#18 AWG to #14 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
18AWG - 14AWG
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
ENROULEUR À PAROI MINCE