HUBBELL CANADA
HSTPF_GROUP_PHOTO_BW

Gaine thermorétractable à paroi mince, HSB18T6PF20

Marque: Burndy

No de catalogue: HSB18T6PF20

Gaine thermorétractable en polyoléfine réticulée à paroi mince, #14-18 AWG, 600 V, 6.00" L, ignifugée, entièrement noire. L, ignifugée, entièrement noire.

  • Thin Wall Cross-Linked Polyolefin Heat Shrink Tubing
  • #14-#18 AWG, 600 V
  • 6.00" Length, All Black
  • Flame Retardant
  • Gaine thermorétractable en polyoléfine réticulée à paroi mince 
  • calibre 14 à 18 AWG, 600 V 
  • longueur de 6,00 po, entièrement noire 
  • ignifuge

Général

Application

For Terminations And Splices

Catalog Number

HSB18T6PF20

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

HEAT SHRINK

Matériau

POLYOLEFIN

Type

HS-T-PF, Thin Wall, Flexible, Flame Retardant

UPC

781810214510

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

#18 AWG to #14 AWG

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'articles dans l'emballage

20

Quantité dans l'emballage

200