HUBBELL CANADA
HSCFR_Photo_BW

Gaine thermorétractable à paroi mince, HSB200FR100

Marque: Burndy

No de catalogue: HSB200FR100

Gaine thermorétractable, 2" ID Min.(Exp.), 1" ID Max.(Rec.), PVC, paroi mince, noir, bobine de 100 Ft.

  • Heat Shrink Tubing, 2" ID Min (Exp), 1" ID Max (Rec)
  • PVC, Thin Wall, Black
  • 100 Foot Reel
  • Gaine thermorétractable, 2" ID Min (Exp), 1" ID Max (Rec)
  • PVC, paroi mince, noir
  • bobine de 100 pieds

Général

Catalog Number

HSB200FR100

Matériau

Polyvinyl chloride

UPC

781810265925

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

500-750 Kcmil

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Quantité dans l'emballage

2