HUBBELL CANADA
HSFR_Photo_BW
Discontinué

Gaine thermorétractable à paroi mince, HSBL14T300PF

Marque: Burndy

No de catalogue: HSBL14T300PF

Gaine thermorétractable, 0.25" ID Min.(Exp.), 0.125" ID Max.(Rec.), #14 - 10, Polyoléfine, paroi mince, bleu, taux de rétraction-2:1, bobine de 25 Ft.

  • Heat Shrink Tubing, 0.25" ID Min (Exp), 0.125" ID Max (Rec)
  • #14-#10, Polyolefin, Thin Wall, Blue
  • Shrink Ratio 2:1
  • 25 Foot Reel
  • Gaine thermorétractable, 0,25" ID Min (Exp), 0,125" ID Max (Rec)
  • #14-#10, polyoléfine, paroi mince, bleu
  • rapport de rétraction 2:1
  • bobine de 25 pieds

Général

Catalog Number

HSBL14T300PF

Matériau

Cross-linked Polyolefin

UPC

781810213643

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

#14 AWG to #10 AWG

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM