Marque: Burndy
No de catalogue: HSG12T300PF
Catalog Number
HSG12T300PF
Couleur
Vert
Matériau
Cross-linked Polyolefin
Type de connecteur
ENROULEUR À PAROI MINCE
UPC
781810213834
Dimensions
300 po x 0.5 po x 0.5 po
Hauteur
0.5 in
Largeur
0.5 in
Longueur
300 in
Plage de conducteurs
#6 AWG to #2 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
6AWG - 2AWG
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
ENROULEUR À PAROI MINCE