HUBBELL CANADA
HSFR_Photo_BW

Gaine thermorétractable à paroi mince, HSG38T48PF

Marque: Burndy

No de catalogue: HSG38T48PF

Gaine thermorétractable, 0.38" ID Min.(Exp.), 0.19" ID Max.(Rec.), #8 - #6, Polyoléfine, paroi mince, vert, taux de rétraction-2:1, bobine de 4 Ft.

  • Heat Shrink Tubing
  • .38" ID Min (Exp), .19" ID Max (Rec)
  • #8-#6, Polyolefin, Thin Wall, Green
  • Shrink Ratio 2:1
  • 4 Foot Reel
  • Gaine thermorétractable
  • 0,38 po ID minimum (Exp), 0,19 po ID maximum (Rec)
  • n° 8 à n° 6, polyoléfine, paroi mince, verte
  • rapport de rétraction 2:1
  • bobine de 4 pieds

Général

Catalog Number

HSG38T48PF

Couleur

Vert

Matériau

Cross-linked Polyolefin

UPC

781810212653

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

#8 AWG to #6 AWG

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM