HUBBELL CANADA
HSFR_Photo_BW

Gaine thermorétractable à paroi mince, HSR12T48PF

Marque: Burndy

No de catalogue: HSR12T48PF

Gaine thermorétractable, 0.50" ID Min.(Exp.), 0.25" ID Max.(Rec.), Polyoléfine, paroi mince, rouge, taux de rétraction-2:1, 600V, bobine de 4 Ft.

  • Heat Shrink Tubing
  • .5" ID Min (Exp), .25" ID Max (Rec)
  • Polyolefin, Thin Wall, Red, 600 V
  • Shrink Ratio 2:1
  • 4 Foot Reel
  • Gaine thermorétractable
  • 5" ID Min (Exp), 0,25" ID Max (Rec)
  • Polyoléfine, paroi mince, rouge, 600 V
  • rapport de rétraction 2:1
  • bobine de 4 pieds

Général

Catalog Number

HSR12T48PF

Couleur

Rouge

Matériau

Cross-linked Polyolefin

UPC

781810212738

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

#6 AWG to #2 AWG

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM