HUBBELL CANADA
HSFR_Photo_BW

Gaine thermorétractable à paroi mince, HSW100T48PF

Marque: Burndy

No de catalogue: HSW100T48PF

Gaine thermorétractable, 1.00" ID Min.(Exp.), 0.50" ID Max.(Rec.), 2/0 - 300, Polyoléfine, paroi mince, blanc, taux de rétraction-2:1, bobine de 4 Ft.

  • Heat Shrink Tubing
  • 1" ID Min (Exp), .5" ID Max (Rec)
  • 2/0-300, Polyolefin, Thin Wall, White
  • Shrink Ratio 2:1
  • 4 Foot Reel
  • Gaine thermorétractable
  • 1" ID Min (Exp), 0,5" ID Max (Rec)
  • 2/0-300, polyoléfine, paroi mince, blanc
  • rapport de rétraction 2:1
  • bobine de 4 pieds

Général

Catalog Number

HSW100T48PF

Couleur

Blanc

Matériau

Cross-linked Polyolefin

UPC

781810212912

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

#2/0 AWG - 300 Kcmil

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM