HUBBELL CANADA
HSFR_Photo_BW
Discontinué

Gaine thermorétractable à paroi mince, HSY100T48PF

Marque: Burndy

No de catalogue: HSY100T48PF

Gaine thermorétractable, 1" ID MPO. (Exp.), 0,5" ID Max. (Rec.), 2/0 - 300, polyoléfine, paroi mince, jaune, 600 V. Enrouleur de 4 pieds.

  • Heat Shrink Tubing
  • 1" ID Min (Exp), .5" ID Max (Rec)
  • 2/0-300, Polyolefin, Thin Wall, Yellow, 600 V
  • 4 Foot Reel
  • Gaine thermorétractable
  • 1" ID Min (Exp), 0,5" ID Max (Rec)
  • 2/0-300, polyoléfine, paroi mince, jaune, 600 V
  • bobine de 4 pieds

Général

Catalog Number

HSY100T48PF

Couleur

Jaune

Matériau

Cross-linked Polyolefin

UPC

781810212882

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

#2/0 AWG - 300 Kcmil

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM