Marque: Burndy
No de catalogue: HSB110H9PF5
Application
For Direct Burial
Catalog Number
HSB110H9PF5
Couleur
Black
Famille de produit
Heavy Wall Heat Shrink
Marque des goujons
HEAT SHRINK
Matériau
Cross-linked Polyolefin
Technologie
Heat Shrink
Type
HS-H-PF, Heavy Wall, Flame Retardant
Type de connecteur
TUBES À PAROI ÉPAISSE
Type de produit
Shrink Tubing
UPC
781810214831
Hauteur de l'emballage
14 in
Largeur de l'emballage
16.25 in
Longueur de l'emballage
16.2 in
Poids de l'emballage
9.99 lb
Tension nominale
1500 V
Plage de conducteurs
#1 AWG to #3/0 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
1AWG - 3/0AWG
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
TUBES À PAROI ÉPAISSE
Nombre d'articles dans l'emballage
5
Nombre d'unités sur la palette
4500
Quantité dans l'emballage
125