Marque: Burndy
No de catalogue: HSB150H12PF3
Catalog Number
HSB150H12PF3
Couleur
Black
Famille de produit
Heavy Wall Heat Shrink
Matériau
Cross-linked Polyolefin
Technologie
Heat Shrink
Type de connecteur
TUBES À PAROI ÉPAISSE
Type de produit
Shrink Tubing
UPC
781810214855
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension nominale
1500 V
Plage de conducteurs
#2/0 AWG - 350 Kcmil
Tailles (calibres) de conducteurs
2/0AWG - 350kcmil
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
TUBES À PAROI ÉPAISSE
Nombre d'unités sur la palette
240
Quantité dans l'emballage
10