HUBBELL CANADA
Image of HSC34T48PF Gamme de conducteurs : #1-3/0, Taille de bobine standard : 4 ft, Tube transparent, HSC34T48PF

Gamme de conducteurs : #1-3/0, Taille de bobine standard : 4 ft, Tube transparent, HSC34T48PF

Marque: Burndy

No de catalogue: HSC34T48PF

Gaine thermorétractable transparente, 0.75" ID Min.(Exp.), 0.38" ID Max.(Rec.), #1 - 3/0, Polyoléfine, paroi mince, taux de rétraction-2:1, bobine de 4 Ft.

  • Clear Heat Shrink Tubing
  • .75" ID Min (Exp), .38" ID Max (Rec)
  • #1-3/0, Polyolefin, Thin Wall
  • Shrink Ratio 2:1
  • 4 Foot Reel
  • Gaine thermorétractable transparente
  • diamètre intérieur minimum de 0,75 po (Exp), diamètre intérieur maximum de 0,38 po (Rec)
  • n° 1-3/0, polyoléfine, paroi mince
  • rapport de rétraction 2:1
  • bobine de 4 pieds

Général

Catalog Number

HSC34T48PF

Couleur

Clair

Matériau

Cross-linked Polyolefin

Type de connecteur

ENROULEUR À PAROI MINCE

UPC

781810212790

Dimensions

Dimensions

48 po x 0.75 po x 0.75 po

Hauteur

0.75 in

Largeur

0.75 in

Longueur

48 in

Lié au conducteur

Tailles (calibres) de conducteurs

1AWG - 3/0AWG

Certifications et conformité

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

ENROULEUR À PAROI MINCE