HUBBELL CANADA
HSFR_Photo_BW

Gamme de conducteurs : 250-500, Taille de bobine standard : 4 ft, Tube transparent, HSC200T48PF

Marque: Burndy

No de catalogue: HSC200T48PF

Gaine thermorétractable transparente, 2.00" ID Min.(Exp.), 1.00" ID Max.(Rec.), 250 -500, Polyoléfine, Paroi mince, Taux de rétraction-2:1, Rouleau de 4 Ft.

  • Clear Heat Shrink Tubing
  • 2" ID Min (Exp), 1" ID Max (Rec)
  • 250-500, Polyolefin, Thin Wall
  • Shrink Ratio 2:1
  • 4 Foot Reel
  • Gaine thermorétractable transparente
  • 250-500, polyoléfine, paroi mince
  • rapport de rétraction 2:1
  • bobine de 4 pieds

Général

Catalog Number

HSC200T48PF

Couleur

Clair

Matériau

Cross-linked Polyolefin

UPC

781810213049

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM