
Marque: Killark
No de catalogue: GECTT-1M
Les boîtiers de sortie pour conduits de GE ont : La série GEC est dotée d'un couvercle étanche - adapté aux emplacements humides lorsqu'il est monté en position verticale ; le filetage externe du couvercle sur le corps protège les conducteurs contre les dommages lors du tirage ; aucun pincement des conducteurs lors de l'installation du couvercle.
Application
Boîtes de conduits installées dans des systèmes de conduits dans des zones dangereuses pour : protéger les conducteurs dans des conduits rigides filetés, servir de boîtes de tirage et d'épissure, interconnecter des longueurs de conduits, changer la direction des conduits, et permettre l'accès aux conducteurs pour l'entretien a
Catalog Number
GECTT-1M
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Le fer
Motif du moyeu
T
Type
Corps de sortie avec couvercle
Type de fini
UPC
783936210896
Dimensions
6.88 po x 3.75 po x 5.5 po
Hauteur
5.5 in
Largeur
3.75 in
Longueur
6.88 in
Poids brut de l'emballage
4.1
Taille du moyeu
1/2"
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11716
Numéro de dossier « UL »
E10514
Motif du moyeu
T