HUBBELL CANADA
Image of GECTT-2M ¾" GEJ Corps de sortie en T, en fer, GECTT-2M

¾" GEJ Corps de sortie en T, en fer, GECTT-2M

Marque: Killark

No de catalogue: GECTT-2M

¾" GEJ Corps de sortie en T, en fer.

  • Couvercle anti-eau – adapté aux endroits humides lorsqu'il est monté en position verticale
  • Fils de couverture externes sur le corps protégeant les conducteurs des dommages lors du tirage.
  • Aucun pincement des conducteurs lors de l’installation du couvercle.
  • Moyeux filetés coniques pour assurer la continuité de la terre.
  • Douille de moyeu intégrée lisse pour protéger l'isolation du conducteur lors de la traction.
  • Finition résistante aux intempéries.
  • Vis de terre verte standard dans toutes les boîtes.
  • Le bornier Weidmuller MK3 à 6 points est monté à l'intérieur du boîtier sur un plot de type X surélevé.
  • Le boîtier et le couvercle sont en aluminium sans cuivre.

Les boîtiers de sortie pour conduits de GE ont : La série GEC est dotée d'un couvercle étanche - adapté aux emplacements humides lorsqu'il est monté en position verticale ; le filetage externe du couvercle sur le corps protège les conducteurs contre les dommages lors du tirage ; aucun pincement des conducteurs lors de l'installation du couvercle.

Général

Application

Boîtes de conduits installées dans des systèmes de conduits dans des zones dangereuses pour : protéger les conducteurs dans des conduits rigides filetés, servir de boîtes de tirage et d'épissure, interconnecter des longueurs de conduits, changer la direction des conduits, et permettre l'accès aux conducteurs pour l'entretien a

Catalog Number

GECTT-2M

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Le fer

Motif du moyeu

T

Série

GE Series

Type

Corps de sortie avec couvercle

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936210919

Dimensions

Dimensions

6.375 po x 6 po x 4.25 po

Hauteur

4.25 in

Largeur

6 in

Longueur

6.375 in

Poids

3.51 lb

Poids brut de l'emballage

3.51

Taille du moyeu

3/4"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E10514

Configuration

Motif du moyeu

T