



Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: 014021527
Raccord fendu de type F pour s'adapter aux écrous AN-818. Le raccord est positionné sur l'écrou et situé avec une bride interne. Un collier de serrage est fourni et nécessaire pour maintenir le raccord dans la bonne position. Les poignées de confinement de tuyau Kellems sont fournies en diamètres, longueurs et accessoires pour répondre aux exigences individuelles. Contactez l’usine Wiring Device-Kellems pour des informations spécifiques. Ces poignées répondent aux exigences OSHA Federal Register 1926-302 (b), 1926-603 (9), (10), JIC H-1-1973 (H13.11) et JIC P-1-1975 (P11.34).
Application
Used to fasten around a structure or closed eye
Catalog Number
014021527
Force de rupture approximative
6,000 lbs
Matériau
Stainless Steel
Série
Universal Bale Grip
Type d'article
Universal Bale Grip (Type U)
UPC
783585439556
Poids
2.45 lb
Plage de diamètres de câbles
1.25 in-1.94 in
Force de rupture approximative
6,000 lbs