HUBBELL CANADA
Image of 014021453 Gestion des câbles, agrippe-câble, agrippe unique, longueur de la maillure 36", diamètre du câble : 1.00 in-1.56 in

Gestion des câbles, agrippe-câble, agrippe unique, longueur de la maillure 36", diamètre du câble : 1.00 in-1.56 in

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 014021453

Gestion des câbles, agrippe-câble, agrippe unique, longueur de la maillure 36", diamètre du câble : 1.00 in-1.56 in.

Raccord fendu de type F pour s'adapter aux écrous AN-818. Le raccord est positionné sur l'écrou et situé avec une bride interne. Un collier de serrage est fourni et nécessaire pour maintenir le raccord dans la bonne position. Les poignées de confinement de tuyau Kellems sont fournies en diamètres, longueurs et accessoires pour répondre aux exigences individuelles. Contactez l’usine Wiring Device-Kellems pour des informations spécifiques. Ces poignées répondent aux exigences OSHA Federal Register 1926-302 (b), 1926-603 (9), (10), JIC H-1-1973 (H13.11) et JIC P-1-1975 (P11.34).

  • These grips will prevent serious injury to personnel and damage to equipment by holding the hose in place in the event of hose failure
  • Kellems® patented Hose Containment Grips are made of stainless steel double weave mesh construction for high strength and come complete with hose clamps
  • Ces poignées éviteront des blessures graves au personnel et des dommages à l'équipement en maintenant le tuyau en place en cas de défaillance du tuyau
  • les poignées de confinement de tuyau brevetées Kellems® sont fabriquées en maille à double tissage en acier inoxydable pour une résistance élevée et sont livrées avec des colliers de serrage.

Général

Application

Used where fastening is made with eyebolts or similar anchor terminations

Catalog Number

014021453

Force de rupture approximative

9,400 lbs

Matériau

Stainless Steel

Type d'article

UPC

783585438900

Lié au conducteur

Plage de diamètres de câbles

1.00 in-1.56 in

Liée à la force

Force de rupture approximative

9,400 lbs

Logistique

Quantité dans l'emballage

10