Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: 014021216
Raccord fendu de type F pour s'adapter aux écrous AN-818. Le raccord est positionné sur l'écrou et situé avec une bride interne. Un collier de serrage est fourni et nécessaire pour maintenir le raccord dans la bonne position. Les poignées de confinement de tuyau Kellems sont fournies en diamètres, longueurs et accessoires pour répondre aux exigences individuelles. Contactez l’usine Wiring Device-Kellems pour des informations spécifiques. Ces poignées répondent aux exigences OSHA Federal Register 1926-302 (b), 1926-603 (9), (10), JIC H-1-1973 (H13.11) et JIC P-1-1975 (P11.34).
Application
Used on high pressure, flexible hose lines to prevent the hose from whipping violently in the event of hose failure at the fitting
Catalog Number
014021216
Force de rupture approximative
3,400 lbs
Matériau
Stainless Steel
Type d'article
UPC
783585300542
Plage de diamètres de câbles
0.50 in-0.94 in
Force de rupture approximative
3,400 lbs
Quantité dans l'emballage
1