HUBBELL CANADA
Gestion des câbles, agrippe-câble, type T, longueur de la maillure 48", diamètre du câble : 1.44 in-2.19 in
Image of 014021075 Gestion des câbles, agrippe-câble, type T, longueur de la maillure 48", diamètre du câble : 1.44 in-2.19 in
Image of 014021075 Gestion des câbles, agrippe-câble, type T, longueur de la maillure 48", diamètre du câble : 1.44 in-2.19 in
play
Kellems Wire Management Solutions
play
Kellems Wire Management Solutions
Discontinué

Gestion des câbles, agrippe-câble, type T, longueur de la maillure 48", diamètre du câble : 1.44 in-2.19 in

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 014021075

Gestion des fils, agrippe-câble, agrippe-tube, longueur de la maillure 48", diamètre du câble : 1.44 in-2.19 in.

Les poignées de tube de type T obtiennent une couverture complète de la poignée lorsque le tuyau est partiellement recouvert à chaque extrémité avec des poignées de fixation. Les poignées de type T remplissent la zone exposée du tuyau entre les deux poignées d'extrémité. Un assemblage télescopé permet un chevauchement à n'importe quel degré souhaité au-delà du minimum de 3 pouces. Les poignées de confinement de tuyaux Kellems sont fournies en diamètres, longueurs et accessoires pour répondre aux exigences individuelles. Contactez l’usine Wiring Device-Kellems pour des informations spécifiques. Ces poignées répondent aux exigences OSHA Federal Register 1926-302 (b), 1926-603 (9), (10), JIC H-1-1973 (H13.11) et JIC P-1-1975 (P11.34).

  • These grips will prevent serious injury to personnel and damage to equipment by holding the hose in place in the event of hose failure
  • Kellems® patented Hose Containment Grips are made of stainless steel double weave mesh construction for high strength and come complete with hose clamps
  • Tube Grips obtain complete grip coverage when hose is partially covered at either end with attachment grips
  • Type T-Grips fill in the exposed hose area between the two end grips
  • A telescoped assembly permits overlap to any degree desired beyond the 3” minimum
  • Ces poignées éviteront des blessures graves au personnel et des dommages à l'équipement en maintenant le tuyau en place en cas de défaillance du tuyau
  • Les poignées de confinement de tuyau brevetées Kellems® sont fabriquées en maille à double tissage en acier inoxydable pour une résistance élevée et sont livrées avec des colliers de serrage
  • Les poignées pour tubes obtiennent une couverture de prise complète lorsque le tuyau est partiellement recouvert à chaque extrémité avec des poignées de fixation
  • Les poignées de type T remplissent la zone exposée du tuyau entre les deux poignées d'extrémité
  • Un assemblage télescopique permet un chevauchement à n'importe quel degré souhaité au-delà du minimum de 3"

Général

Application

Used on high pressure, flexible hose lines to prevent the hose from whipping violently in the event of hose failure at the fitting

Catalog Number

014021075

Famille de produit

Tube Grips

Force de rupture approximative

12,500 lbs

Matériau

Stainless Steel

Type d'article

Tube Grips (Type T)

UPC

783585369044

Dimensions

Poids

3.45 lb

Lié au conducteur

Plage de diamètres de câbles

1.44 in-2.19 in

Liée à la force

Force de rupture approximative

12,500 lbs