HUBBELL CANADA
Gestion des câbles Kellems, Accessoires pour connecteurs de cordons, Contre-écrou en nylon, PG36, LNP36BPK25
Image of LNP36BPK25 Gestion des câbles Kellems, Accessoires pour connecteurs de cordons, Contre-écrou en nylon, PG36, LNP36BPK25
Image of LNP36BPK25 Gestion des câbles Kellems, Accessoires pour connecteurs de cordons, Contre-écrou en nylon, PG36, LNP36BPK25
play
Kellems Wire Management Solutions
Image of LNP36BPK25 Gestion des câbles Kellems, Accessoires pour connecteurs de cordons, Contre-écrou en nylon, PG36, LNP36BPK25

Gestion des câbles Kellems, Accessoires pour connecteurs de cordons, Contre-écrou en nylon, PG36, LNP36BPK25

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: LNP36BPK25

Gestion des fils Kellems, Accessoires pour connecteurs de cordons, Contre-écrou en nylon, PG36.

Résistant à la corrosion et non conducteur

Lot de 25

Général

Application

Fixation des conduits et des raccords

Catalog Number

LNP36BPK25

Construction

Moulé

Couleur

Gris, Noir

Famille de produit

Low Profile PG

Indicateur EU RoHs

Oui

Matériau

Non métallique

Spécifications

  •  Product Type - Cord Connector Accessories
  • Accessory Type - Nonmetallic Locknut
  • HUB Size - PG36
  • Packaging - Bulk 25 per carton

Type

contre-écrou

Type d'article

Contre-écrous de connecteur de cordon PG à profil mince

UPC

783585018485

Dimensions

Poids

0.8 lb

Taille de l'afficheur

PG36

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Oui

Logistique

Quantité dans l'emballage

8