HUBBELL CANADA
Gestion des câbles Kellems, Agrippe-câble de luxe, 90 angle⁰ mâle non métallique, .375-.500", 1/2" avec maillure, CG40890NM
Image of CG40890NM Gestion des câbles Kellems, Agrippe-câble de luxe, 90 angle⁰ mâle non métallique, .375-.500", 1/2" avec maillure, CG40890NM
Image of CG40890NM Gestion des câbles Kellems, Agrippe-câble de luxe, 90 angle⁰ mâle non métallique, .375-.500", 1/2" avec maillure, CG40890NM
play
Kellems Wire Management Solutions
Image of CG40890NM Gestion des câbles Kellems, Agrippe-câble de luxe, 90 angle⁰ mâle non métallique, .375-.500", 1/2" avec maillure, CG40890NM

Gestion des câbles Kellems, Agrippe-câble de luxe, 90 angle⁰ mâle non métallique, .375-.500", 1/2" avec maillure, CG40890NM

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CG40890NM

Gestion des fils Kellems, Agrippe-câble de luxe, 90 angle⁰ mâle non métallique, .375-.500", 1/2" avec maillure.

Les serre-câbles de luxe aident à atténuer la tension de traction sur les bornes, à contrôler l'arc de courbure du câble, à empêcher l'arrachement du cordon et à fournir un joint étanche aux liquides. Ils sont proposés avec des raccords en aluminium, en acier inoxydable ou en nylon dans une variété de configurations et de tailles de filetage NPT. De plus, un produit entièrement non métallique est disponible. Les utilisations spécifiques sont : les boîtiers de câblage, les postes suspendus, les outils manuels, les équipements de construction, de traitement et de manutention, les pompes, les moteurs et les machines-outils.

  • Raccord en nylon
  • la maillure non métallique est résistante à la corrosion
  • la bague en néoprène est étanche à l'huile et à l'eau.

Standard Product

Général

Application

90 Degree Male- Form 2

Catalog Number

CG40890NM

Conditions environnementales

Suitable For Use In Wet Locations When Used With A Listed Sealing Ring Between Box And Fitting.

Diamètre des filets

1/2" NPT

Matériau

Nylon Fittings, Non-Metallic Mesh

Matériel - quincaillerie de montage

Locknut or Tapped Opening

Performance

  • Environmental - Flammability - UL 94HB (Strand grip), UL 94V-2(Fitting)
  • Environmental - Hazardous Locations - Suitable for use in hazardous locations per Class I Div. 2, Class II Div. 1 & 2, Class III Div. 1 & 2 N.E.C
  • Environmental - Operating Temperatures - –30°F to +225°F (–34°C to +107°C)
  • Environmental - Wet Locations - Suitable for use in wet locations when used with a listed sealing ring between box and fitting

Série

Deluxe Cord Grips Series

Spécifications

  • Bushings - Neoprene
  • Fittings - Nylon
  • NPT Thread Size - 1/2 Inch
  • Strand - Non-metal

Températures nominales

Minimum -30 Deg F to 225 Deg F (-34 Deg C to 107 Deg C)

Type

For Insulated Cables

Type

90 Degree Male Thread

Type d'article

Deluxe Cord Grips

UPC

783585335148

Dimensions

Diamètre des filets

1/2" NPT

Poids

0.1 lb

Taille de l'afficheur

1/2" NPT

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

Single

Plage de conducteurs

0.375-0.5 in (.95-1.27 mm)

Plage de diamètres de câbles

0.375 in-0.500 in

Taille du câble

.375"-.500" (.95-1.27)

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Suitable For Use In Wet Locations When Used With A Listed Sealing Ring Between Box And Fitting.

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Flammability - UL 94HB (Strand grip), UL 94V-2(Fitting)
  • Environmental - Hazardous Locations - Suitable for use in hazardous locations per Class I Div. 2, Class II Div. 1 & 2, Class III Div. 1 & 2 N.E.C
  • Environmental - Operating Temperatures - –30°F to +225°F (–34°C to +107°C)
  • Environmental - Wet Locations - Suitable for use in wet locations when used with a listed sealing ring between box and fitting

Températures nominales

Minimum -30 Deg F to 225 Deg F (-34 Deg C to 107 Deg C)

Logistique

Quantité dans l'emballage

5