Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: 074M32021
Les serre-câbles de luxe aident à atténuer la tension de traction sur les bornes, à contrôler l'arc de courbure du câble, à empêcher l'arrachement du cordon et à fournir un joint étanche aux liquides. Ils sont proposés avec des raccords en aluminium, en acier inoxydable ou en nylon dans une variété de configurations et de tailles de filetage NPT. De plus, un produit entièrement non métallique est disponible. Les utilisations spécifiques sont : les boîtiers de câblage, les postes suspendus, les outils manuels, les équipements de construction, de traitement et de manutention, les pompes, les moteurs et les machines-outils.
Standard Product
Application
Straight Male- Form 4
Catalog Number
074M32021
Conditions environnementales
Suitable For Use In Wet Locations When Used With A Listed Sealing Ring Between Box And Fitting.
Famille de produit
PG and Metric Threaded
Matériau
Aluminum Fittings, Stainless Steel Mesh
Matériel - quincaillerie de montage
Locknut or Tapped Opening
Performance
Spécifications
Températures nominales
Minimum -30 Deg F to 240 Deg F (-34 Deg C to 115 Deg C)
Type
For Insulated Cables
Type
Straight Metric Male Thread
Type d'article
Deluxe Cord Grips
UPC
783585327730
Poids
0.24 lb
Taille de l'afficheur
32mm
Taille du moyeu
M32
Nombre de conducteurs
Single
Plage de conducteurs
0.625-0.75 in (1.59-1.90 mm)
Plage de diamètres de câbles
0.625 in-0.750 in
Taille du câble
.625"-.750" (1.59-1.90)
Conditions environnementales
Suitable For Use In Wet Locations When Used With A Listed Sealing Ring Between Box And Fitting.
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Températures nominales
Minimum -30 Deg F to 240 Deg F (-34 Deg C to 115 Deg C)
Quantité dans l'emballage
5