HUBBELL CANADA
Image of CG610NM Gestion des câbles Kellems, Agrippe-câble de luxe, mâle droit non métallique, .500-.625", 3/4" avec maillure, CG610NM

Gestion des câbles Kellems, Agrippe-câble de luxe, mâle droit non métallique, .500-.625", 3/4" avec maillure, CG610NM

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CG610NM

Gestion des fils Kellems, Agrippe-câble de luxe, mâle droit non métallique, .500-.625", 3/4" avec maillure.

Les serre-câbles de luxe aident à atténuer la tension de traction sur les bornes, à contrôler l'arc de courbure du câble, à empêcher l'arrachement du cordon et à fournir un joint étanche aux liquides. Ils sont proposés avec des raccords en aluminium, en acier inoxydable ou en nylon dans une variété de configurations et de tailles de filetage NPT. De plus, un produit entièrement non métallique est disponible. Les utilisations spécifiques sont : les boîtiers de câblage, les postes suspendus, les outils manuels, les équipements de construction, de traitement et de manutention, les pompes, les moteurs et les machines-outils.

  • Raccord en nylon
  • la maillure non métallique est résistante à la corrosion
  • la bague en néoprène est étanche à l'huile et à l'eau.

Standard Product

Général

Application

Straight Male- Form 3

Catalog Number

CG610NM

Diamètre des filets

3/4" NPT

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Nylon Fittings, Non-Metallic Mesh

Matériel - quincaillerie de montage

Locknut or Tapped Opening

Spécifications

  • Bushings - Neoprene
  • Fittings - Nylon
  • NPT Thread Size - 3/4 Inch
  • Strand - Non-metal

Températures nominales

Minimum -30 Deg F to 225 Deg F (-34 Deg C to 107 Deg C)

Type

For Insulated Cables

Type

Straight Male Thread

Type d'article

UPC

783585335063

Dimensions

Diamètre des filets

3/4" NPT

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

Single

Plage de conducteurs

0.5-0.625 in (1.27-1.59 mm)

Plage de diamètres de câbles

0.500 in-0.625 in

Taille du câble

.500"-.625" (1.27-1.59)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Températures nominales

Minimum -30 Deg F to 225 Deg F (-34 Deg C to 107 Deg C)

Logistique

Quantité dans l'emballage

5