HUBBELL CANADA
Image of SEC50B252 Gestion des câbles Kellems, connecteurs agrippe-câble à trous multiples, 2) trous de .205" (5.2mm), 1/2", noir, SEC50B252

Gestion des câbles Kellems, connecteurs agrippe-câble à trous multiples, 2) trous de .205" (5.2mm), 1/2", noir, SEC50B252

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SEC50B252

Gestion des fils Kellems, connecteurs agrippe-câble à trous multiples, 2) trous de .205" (5.2mm), 1/2", noir.

  • Connecteurs multi-trous pour cordon
  • 2) Trous de 0,205 po (5,2 mm)
  • 1/2 po
  • Noir

Standard Product

Général

Application

Multi-Hole Cord Grip Connectors

Catalog Number

SEC50B252

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Locknut or Tapped Opening

Nombre de trous

2

Spécifications

  • Cord Diameter Inches (mm) - .205" (5.2mm)
  • No. of Holes - 2
  • NPT Hub Size - 1/2 Inch

Températures nominales

Minimum -30 Deg F to 225 Deg F (-43 Deg C to 107 Deg C)

Type

Connector

Type d'article

UPC

783585233444

Dimensions

Taille du moyeu

1/2 "

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

2

Plage de conducteurs

0.205 in (5.2 mm)

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

IP66

Indicateur EU RoHs

No

Liée à l'opération

Températures nominales

Minimum -30 Deg F to 225 Deg F (-43 Deg C to 107 Deg C)

Configuration

Nombre de trous

2

Logistique

Quantité dans l'emballage

100