HUBBELL CANADA
Image of SECP7BA Gestion des câbles Kellems, connecteurs de cordon, style européen, .11-.25", PG7, noir, SECP7BA

Gestion des câbles Kellems, connecteurs de cordon, style européen, .11-.25", PG7, noir, SECP7BA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SECP7BA

Gestion des fils Kellems, connecteurs de cordon, style européen, .11-.25", PG7, noir.

  • Profil mince
  • le corps du connecteur est monobloc et les filets sont usinés.

Standard Product

Général

Application

Straight Male Connector

Catalog Number

SECP7BA

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Non-Metallic

Matériel - quincaillerie de montage

Locknut or Tapped Opening

Spécifications

  • Body - Nylon
  • Cord Diameter Inches (mm) - .11"-.25" (2.9-6.4)
  • Gland - Buna N
  • Hub Size - PG7

Températures nominales

Minimum -22 Deg F to 225 Deg F (-30 Deg C to 107 Deg C)

Type

Connector

Type d'article

UPC

783585018232

Dimensions

Taille du moyeu

PG7

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

Single

Plage de conducteurs

0.11-0.25 in (2.9-6.4 mm)

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

IP66

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

Minimum -22 Deg F to 225 Deg F (-30 Deg C to 107 Deg C)

Logistique

Quantité dans l'emballage

50