Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: SECM12B
Standard Product
Application
Straight Male Connector
Catalog Number
SECM12B
Conditions environnementales
Suitable For Use In Wet Locations When Used With A Listed Nylon Washer Between Box And Fitting.
Couleur
Noir
Matériau
Non-Metallic
Matériel - quincaillerie de montage
Locknut or Tapped Opening
Performance
Série
Low Profile Metric
Spécifications
Températures nominales
Minimum -22 Deg F to 225 Deg F (-30 Deg C to 107 Deg C)
Type
Connector
Type d'article
Low Profile Cord Connectors
UPC
783585018515
Poids
0.05 lb
Taille de l'afficheur
12mm
Taille du moyeu
M12
Nombre de conducteurs
Single
Plage de conducteurs
0.12-0.25 in (2.9-6.4 mm)
Classe NEMA nominale
IP66
Conditions environnementales
Suitable For Use In Wet Locations When Used With A Listed Nylon Washer Between Box And Fitting.
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Performance
Températures nominales
Minimum -22 Deg F to 225 Deg F (-30 Deg C to 107 Deg C)
Quantité dans l'emballage
50