HUBBELL CANADA
Gestion des câbles Kellems, connecteurs de cordon, style européen, .23-.53", PG16, gris, SECP16GA
Image of SECP16GA Gestion des câbles Kellems, connecteurs de cordon, style européen, .23-.53", PG16, gris, SECP16GA
Image of SECP16GA Gestion des câbles Kellems, connecteurs de cordon, style européen, .23-.53", PG16, gris, SECP16GA
play
Kellems Wire Management Solutions

Gestion des câbles Kellems, connecteurs de cordon, style européen, .23-.53", PG16, gris, SECP16GA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SECP16GA

Gestion des fils Kellems, connecteurs de cordon, style européen, .23-.53", PG16, gris.

  • Profil mince
  • le corps du connecteur est monobloc et les filets sont usinés.

Standard Product

Général

Application

Straight Male Connector

Catalog Number

SECP16GA

Conditions environnementales

Suitable For Use In Wet Locations When Used With A Listed Nylon Washer Between Box And Fitting.

Couleur

Gris

Matériau

Non-Metallic

Matériel - quincaillerie de montage

Locknut or Tapped Opening

Performance

  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperatures - -22°F to 225°F (-30°C to 107°C)
  • Environmental - Protection Class - IP66 Suitability

Série

Low Profile PG

Spécifications

  • Body - Nylon
  • Cord Diameter Inches (mm) - .23"-.53" (5.8-13.5)
  • Gland - Buna N
  • Hub Size - PG16

Températures nominales

Minimum -22 Deg F to 225 Deg F (-30 Deg C to 107 Deg C)

Type

Connector

Type d'article

Low Profile Cord Connectors

UPC

783585018331

Dimensions

Poids

0.05 lb

Taille de l'afficheur

PG16

Taille du moyeu

PG16

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

Single

Plage de conducteurs

0.23-0.53 in (5.8-13.5 mm)

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

IP66

Conditions environnementales

Suitable For Use In Wet Locations When Used With A Listed Nylon Washer Between Box And Fitting.

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperatures - -22°F to 225°F (-30°C to 107°C)
  • Environmental - Protection Class - IP66 Suitability

Températures nominales

Minimum -22 Deg F to 225 Deg F (-30 Deg C to 107 Deg C)

Logistique

Quantité dans l'emballage

50