Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: SECP16BA
Standard Product
Application
Straight Male Connector
Catalog Number
SECP16BA
Conditions environnementales
Suitable For Use In Wet Locations When Used With A Listed Nylon Washer Between Box And Fitting.
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Non-Metallic
Matériel - quincaillerie de montage
Locknut or Tapped Opening
Performance
Série
Low Profile PG
Spécifications
Températures nominales
Minimum -22 Deg F to 225 Deg F (-30 Deg C to 107 Deg C)
Type
Connector
Type d'article
Low Profile Cord Connectors
UPC
783585018348
Taille de l'afficheur
PG16
Taille du moyeu
PG16
Nombre de conducteurs
Single
Plage de conducteurs
0.23-0.53 in (5.8-13.5 mm)
Classe NEMA nominale
IP66
Conditions environnementales
Suitable For Use In Wet Locations When Used With A Listed Nylon Washer Between Box And Fitting.
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Performance
Températures nominales
Minimum -22 Deg F to 225 Deg F (-30 Deg C to 107 Deg C)
Quantité dans l'emballage
50