HUBBELL CANADA
Gestion des câbles Kellems, connecteurs de cordon, style européen, .59-1.0", 1", gris, SEC100GA
Image of SEC100GA Gestion des câbles Kellems, connecteurs de cordon, style européen, .59-1.0", 1", gris, SEC100GA
Image of SEC100GA Gestion des câbles Kellems, connecteurs de cordon, style européen, .59-1.0", 1", gris, SEC100GA
play
Kellems Wire Management Solutions
Image of SEC100GA Gestion des câbles Kellems, connecteurs de cordon, style européen, .59-1.0", 1", gris, SEC100GA
Image of SEC100GA Gestion des câbles Kellems, connecteurs de cordon, style européen, .59-1.0", 1", gris, SEC100GA

Gestion des câbles Kellems, connecteurs de cordon, style européen, .59-1.0", 1", gris, SEC100GA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SEC100GA

Gestion des fils Kellems, connecteurs de cordon, style européen, .59-1.0", 1", gris.

  • Profil mince
  • le corps du connecteur est monobloc et les filets sont usinés.

Standard Product

Général

Application

Straight Male Connector

Catalog Number

SEC100GA

Conditions environnementales

Suitable For Use In Wet Locations When Used With A Listed Nylon Washer Between Box And Fitting.

Couleur

Gris

Famille de produit

Low Profile NPT

Matériau

Non-Metallic

Matériel - quincaillerie de montage

Locknut or Tapped Opening

Performance

  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperatures - -22°F to 225°F (-30°C to 107°C)
  • Environmental - Protection Class - IP66 Suitability

Spécifications

  • Body - Nylon
  • Cord Diameter Inches (mm) - .59"-1.00" (15-25.4)
  • Gland - Buna N
  • NPT HUB Size - 1 Inch

Températures nominales

Minimum -22 Deg F to 225 Deg F (-30 Deg C to 107 Deg C)

Type

Connector

Type d'article

Low Profile Cord Connectors

UPC

783585018195

Dimensions

Poids

0.4 lb

Taille de l'afficheur

1" NPT

Taille du moyeu

1"

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

Single

Plage de conducteurs

0.59-1.00 in (15.0-25.4 mm)

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

IP66

Conditions environnementales

Suitable For Use In Wet Locations When Used With A Listed Nylon Washer Between Box And Fitting.

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperatures - -22°F to 225°F (-30°C to 107°C)
  • Environmental - Protection Class - IP66 Suitability

Températures nominales

Minimum -22 Deg F to 225 Deg F (-30 Deg C to 107 Deg C)

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3600

Quantité dans l'emballage

50