HUBBELL CANADA
Image of FHC1034 Gestion des câbles Kellems, Connecteurs de cordons, droit femelle .50-.63", 3/4", aluminium, FHC1034

Gestion des câbles Kellems, Connecteurs de cordons, droit femelle .50-.63", 3/4", aluminium, FHC1034

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: FHC1034

Gestion des fils Kellems, Connecteurs de cordons, droit femelle .50-.63", 3/4", aluminium.

Connecteur femelle droit en aluminium usiné

Standard Product

Général

Application

Straight Female- Form 2

Catalog Number

FHC1034

Code de couleur

Brown

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Aluminum

Matériel - quincaillerie de montage

Locknut or Tapped Opening

Spécifications

  • Cord Diameter Inches (mm) - .50"-.63" (12.7-15.9)
  • Form Size - F2
  • Material - Aluminum
  • NPT Hub Size - 3/4 Inch

Températures nominales

Minimum -30 Deg F to 225 Deg F (-34 Deg C to 107 Deg C)

Type

Straight Female

Type d'article

UPC

783585203348

Dimensions

Taille du moyeu

3/4"

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

Single

Plage de conducteurs

0.5-0.63 in (12.7- 15.9 mm)

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA Type 4, 4X, 12 and 13

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Températures nominales

Minimum -30 Deg F to 225 Deg F (-34 Deg C to 107 Deg C)

Logistique

Quantité dans l'emballage

25