Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HJ1055GPK25
Hubbell Juniors est une version miniature étanche aux connecteurs de cordon Hubbell pleine grandeur. Ils disposent de la même technologie d'anneaux GOTCHA® et de bagues en néoprène. Ils sont également livrés avec ou sans spirale en nylon pour un contrôle de l'arc de courbure et une durée de vie plus longue du cordon. Ils sont disponibles en tailles ¼", ³?8" et ½" NPT en gris et noir.
Standard Product
Application
Straight Male Connector
Catalog Number
HJ1055GPK25
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Locknut or Tapped Opening
Spécifications
Températures nominales
Minimum -30 Deg F to 225 Deg F (-34 Deg C to 107 Deg C)
Type
Connector
Type d'article
UPC
783585023243
Taille du moyeu
1/2 "
Nombre de conducteurs
Single
Plage de conducteurs
0.06-0.13 in (1.6-3.2 mm)
Classe NEMA nominale
IP66
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Températures nominales
Minimum -30 Deg F to 225 Deg F (-34 Deg C to 107 Deg C)
Quantité dans l'emballage
5