HUBBELL CANADA
Image of HJ1006BPK25 Gestion des câbles Kellems, Connecteurs de cordons, Junior, .28"-.34", 3/8", Noir, HJ1006BPK25

Gestion des câbles Kellems, Connecteurs de cordons, Junior, .28"-.34", 3/8", Noir, HJ1006BPK25

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HJ1006BPK25

Gestion des fils Kellems, Connecteurs de cordons, Junior, .28"-.34", 3/8", Noir.

Hubbell Juniors est une version miniature étanche aux connecteurs de cordon Hubbell pleine grandeur. Ils disposent de la même technologie d'anneaux GOTCHA® et de bagues en néoprène. Ils sont également livrés avec ou sans spirale en nylon pour un contrôle de l'arc de courbure et une durée de vie plus longue du cordon. Ils sont disponibles en tailles ¼", ³?8" et ½" NPT en gris et noir.

  • Connecteur miniature pour cordon en nylon
  • Disponible en gris ou en noir

Standard Product

Général

Application

Straight Male Connector

Catalog Number

HJ1006BPK25

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Locknut or Tapped Opening

Spécifications

  • Cord Diameter Range Inches (mm) - .28"-.34" (7.0-8.6)
  • Material - Nylon
  • NPT Hub Size - 3/8 Inch
  • Packaging - Bulk packed 25 per carton

Températures nominales

Minimum -30 Deg F to 225 Deg F (-34 Deg C to 107 Deg C)

Type

Connector

Type d'article

UPC

783585022970

Dimensions

Taille du moyeu

3/8"

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

Single

Plage de conducteurs

0.28-0.34 in (7.0-8.6 mm)

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

IP66

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Températures nominales

Minimum -30 Deg F to 225 Deg F (-34 Deg C to 107 Deg C)

Logistique

Quantité dans l'emballage

5