
Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HS1002BPK25
Standard Product
Application
Straight Snap-In Connector
Catalog Number
HS1002BPK25
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Snap-In
Spécifications
Températures nominales
Minimum -40°F to +225°F (-40°C to +107°C)
Type
Snap-In Connector
Type d'article
UPC
783585023373
Nombre de conducteurs
Single
Plage de conducteurs
0.28-0.32 in (7.1-8.1 mm)
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
Minimum -40°F to +225°F (-40°C to +107°C)
Quantité dans l'emballage
5