HUBBELL CANADA
Image of HS1003BPK25 Gestion des câbles Kellems, Connecteurs de cordons, Junior, SNAP-IN, .30-.36", Noir, HS1003BPK25

Gestion des câbles Kellems, Connecteurs de cordons, Junior, SNAP-IN, .30-.36", Noir, HS1003BPK25

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HS1003BPK25

Gestion des fils Kellems, Connecteurs de cordons, Junior, SNAP-IN, .30-.36", Noir.

  • Connecteur miniature de cordon en nylon avec spirale
  • Disponible en gris ou en noir

Standard Product

Général

Application

Straight Snap-In Connector

Catalog Number

HS1003BPK25

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-In

Spécifications

  • Cord Diameter Range Inches (mm) - .30"-.36" (7.6-9.1)
  • For Chassis Thickness - .13" (3.2) Max
  • Material - Nylon
  • Packaging - Bulk packed 25 per carton

Températures nominales

Minimum -40°F to +225°F (-40°C to +107°C)

Type

Snap-In Connector

Type d'article

UPC

783585023397

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

Single

Plage de conducteurs

0.30-0.36 in (7.6-9.1 mm)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

Minimum -40°F to +225°F (-40°C to +107°C)

Logistique

Quantité dans l'emballage

5