HUBBELL CANADA
Gestion des câbles Kellems, Connecteurs femelles droits .38-.50", 1/2", aluminium, FHC1023
Image of FHC1023 Gestion des câbles Kellems, Connecteurs femelles droits .38-.50", 1/2", aluminium, FHC1023
Image of FHC1023 Gestion des câbles Kellems, Connecteurs femelles droits .38-.50", 1/2", aluminium, FHC1023
play
Tray Cable Rated Connectors
play
Kellems Wire Management Solutions
Image of FHC1023 Gestion des câbles Kellems, Connecteurs femelles droits .38-.50", 1/2", aluminium, FHC1023

Gestion des câbles Kellems, Connecteurs femelles droits .38-.50", 1/2", aluminium, FHC1023

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: FHC1023

Gestion des fils Kellems, Connecteurs femelles droits .38-.50", 1/2", aluminium.

Connecteur femelle droit en aluminium usiné

Produit standard

Général

Application

Straight Female- Form 2

Catalog Number

FHC1023

Code de couleur

Blue

Conditions environnementales

Suitable For Use In Wet Locations When Used With A Listed Nylon Washer Between Box And Fitting.

Matériau

Aluminum

Matériel - quincaillerie de montage

Locknut or Tapped Opening

Performance

  • Environmental - Hazardous Locations - Used in hazardous locations per Class I Div. 2, Class II Div. 1 & 2, Class Ill Div. 1 & 2 in accordance with the NEC
  • Environmental - Operating Temperatures - -30°F to +225°F (-34°C to +107°C)

Série

Standard Duty Series

Spécifications

  • Cord Diameter Inches (mm) - .38"-.50" (9.7-12.7)
  • Form Size - F2
  • Material - Aluminum
  • NPT Hub Size - 1/2 Inch

Températures nominales

Minimum -30 Deg F to 225 Deg F (-34 Deg C to 107 Deg C)

Type

Straight Female

Type d'article

Cord Connectors

UPC

783585203232

Dimensions

Poids

0.1 lb

Taille de l'afficheur

1/2" NPT

Taille du moyeu

1/2 "

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

Single

Plage de conducteurs

0.38-0.5 in (9.7-12.7 mm)

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA Type 4, 4X, 12 and 13

Conditions environnementales

Suitable For Use In Wet Locations When Used With A Listed Nylon Washer Between Box And Fitting.

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Hazardous Locations - Used in hazardous locations per Class I Div. 2, Class II Div. 1 & 2, Class Ill Div. 1 & 2 in accordance with the NEC
  • Environmental - Operating Temperatures - -30°F to +225°F (-34°C to +107°C)

Températures nominales

Minimum -30 Deg F to 225 Deg F (-34 Deg C to 107 Deg C)

Logistique

Quantité dans l'emballage

25