Application
Straight Female- Form 4
Catalog Number
FHC1042
Code de couleur
Orchid
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Aluminum
Matériel - quincaillerie de montage
Locknut or Tapped Opening
Spécifications
Températures nominales
Minimum -30 Deg F to 225 Deg F (-34 Deg C to 107 Deg C)
Type
Straight Female
Type d'article
UPC
783585203423
Taille du moyeu
1"
Nombre de conducteurs
Single
Plage de conducteurs
0.75-0.88 in (19.0-22.2 mm)
Classe NEMA nominale
NEMA Type 4, 4X, 12 and 13
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Températures nominales
Minimum -30 Deg F to 225 Deg F (-34 Deg C to 107 Deg C)
Quantité dans l'emballage
10