Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: H1009CNK
Connecteurs de conduits isolés et non isolés - Hubbell propose une large gamme de raccords métalliques étanches aux liquides à utiliser avec les conduits métalliques étanches aux liquides et Polytuff I. Hubbell propose des tailles commerciales de 3/8" à 4" en droit, 45° et 90° conceptions de corps. La plupart des connecteurs sont disponibles avec des gorges isolées ou non isolées. Les raccords étanches aux liquides sont fabriqués avec précision selon des normes rigoureuses garantissant facilité d'utilisation et fiabilité. Les tailles de corps droit ½" et ¾" sont répertoriées pour les classifications environnementales UL Type 3R, 4, 12 et 13.
Catalog Number
H1009CNK
Couleur
Acier
Famille de produit
Liquidtight Conduit
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Raccord en acier, maillure en acier inoxydable
Performance
Spécifications
Type
For UL Type A
Type
Angle 90⁰ avec raccord mâle
UPC
783585334882
Conduit taille du marché
1 in
Poids
0.95 lb
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Performance
Quantité dans l'emballage
5