HUBBELL CANADA
Image of HLMPK19D Gestion des câbles, rack à échelle, trousse de montage, rack à relais de 6 pouces, HLMPK19D

Gestion des câbles, rack à échelle, trousse de montage, rack à relais de 6 pouces, HLMPK19D

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HLMPK19D

Gestion des câbles, rack à échelle, trousse de montage, rack à relais de 6 pouces.

  • L'anneau d'échelle HLS est un système modulaire facilement configurable pour toutes les installations uniques
  • Les sections de l'anneau d'échelle fonctionnent universellement avec tous les accessoires de l'anneau d'échelle
  • L'anneau HLS présente un espacement des échelons tous les 9" pour soutenir et soulager la tension des câbles.

Général

Catalog Number

HLMPK19D

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

19 in

Spécifications

  • Finish - Black
  • Gauge - 11
  • Material - Steel

Type

Mounting Kits

Type d'article

UPC

662620224169

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

400

Quantité dans l'emballage

5