HUBBELL CANADA
Image of VM1013 Gestion des câbles, série MAX, verticale, largeur 10", profondeur 13", avec portes et bobines, VM1013

Gestion des câbles, série MAX, verticale, largeur 10", profondeur 13", avec portes et bobines, VM1013

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: VM1013

Gestion des câbles, série MAX, verticale, largeur 10", profondeur 13", avec portes et bobines.

  • Vertical
  • Largeur de 10 po
  • Profondeur de 13 po
  • Avec portes et bobines

Général

Catalog Number

VM1013

UPC

662620555157

Dimensions

Largeur

10 in